Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Fischer Profil - Profiles - Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Número de Artículo: fischer-profil-wall
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Wall Systems
Grupo del producto: Fischer Profil
Fecha de publicación: 2017-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Fischer Profil Wall Cladding Profiles consist of 2 types: FischerTRAPEZ and FischePANEEL . Depending on the profile design, FischerTRAPEZ elements are suited to various applications involving walls. Their range of geometries and material thicknesses open up a variety of design options for appealing architecture. Perforated FischerTRAPEZ acoustic profiles are used as the inner sheet whenever the sound level is to be reduced. FischePANEEL allows for easy and fast installation. It is suitable for application as a single-sheet wall element, outside sheet of multi-sheet walls or as a wall cladding material, e.g., for refurbishments.

CE marked to EN 14782 as required. Steel (according to DIN EN 10346). 1064 coverwith deck & available in lengths from 50mm to 22m. Available with various finishes including: Colorcoat to 15my or 25my, Colorcoat Prisma, Colorcoat HPS200 Ultra and 55% ALZN AZ 185 (depending on product). Fire Rating of Class A1


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Muros - Paneles sándwich
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descripción: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descripción: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Número OmniClass: 23-15 15 17 13
Título OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets