Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Número de Artículo: monopanel-wall
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Wall Systems
Grupo del producto: Monopanel
Fecha de publicación: 2017-06-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Muros - Paneles sándwich
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descripción: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Descripción: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Número OmniClass: 23-15 15 17 13
Título OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets