Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Montana - MONTAWALL® Liner Trays for wall

Número de Artículo: montana-montawall
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Wall Systems
Grupo del producto: Montana
Fecha de publicación: 2017-01-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
MONTAWALL® liner trays form a variable system of load-bearing liner trays in various finishes, dimensions and lengths. The height and depth of the liner trays can be chosen at will. MONTAWALL® liner trays enable easy, inexpensive design and construction with very good insulation values. The advantages include, in particular, the physical characteristics by means of ventilation, summer heat insulation and almost unlimited design diversity due to various cladding variations.

CE marked in steel (according to DIN EN 10346). Available in lengths from 250mm to 18'000mm with a Colorcoat Polyester 15my or 25my coating (depending on requirement). Available with perforation on request to guarantee high sound absorption values in technically important frequency ranges.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Switzerland

Categoría BIMobject: Muros - Revestimiento
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descripción: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descripción: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Número OmniClass: 23-15 15 17 13
Título OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets