Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

SAB Liner Trays - Wall and roof cladding system inner liner

Número de Artículo: sab-linertrays-wall-and-roof
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Wall Systems
Grupo del producto: SAB Profiel
Fecha de publicación: 2017-01-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
SAB structural liner trays offer freedom when choosing and mounting exterior plating and are very fire-resistant if used with glass wool or rock wool insulation material. They also contribute well to sound insulation, where the option of perforation improves the acoustic properties even more.

SAB Structural liner trays are supplied as standard sendzimir galvanized or with an interior coating of 15 mu (PE 15) in the colour RAL 9002 (grey-white) or colour RAL 9010 (white). CE marked to NEN-EN 1090-2:2008/A1:2011 EXC2.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands

Categoría BIMobject: Muros - Revestimiento
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descripción: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descripción: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descripción: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Número OmniClass: 23-15 15 17 13
Título OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets