Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

Número de Artículo: trisomet-roof
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Roof Systems
Grupo del producto: Trisomet
Fecha de publicación: 2016-07-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Muros - Paneles sándwich
Clasificación IFC: Roof
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descripción: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 Descripción: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Descripción: Composite panels
NBS Reference Código: 20-40-55-50
NBS Reference Descripción: Metal Composite Panel Roofing Systems
Número OmniClass: 23-13 39 11 17
Título OmniClass: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings