Publique sus productos
LoVa Sofa

LoVa Sofa

Traducido por Google,
Comodidad de formas perfectas LoVa es un verdadero artista de la combinación y le ofrece más de 60 opciones de configuración diferentes gracias a las diversas profundidades del asiento, anchos de asiento y elementos extensibles. Una otomana a juego está disponible adicionalmente. Sofá 2 plazas, Sofá 2 1/2 plazas, Sofá 3 plazas, Combinaciones de elementos con o sin reposabrazos. Todo en 2 profundidades. Cojín de respaldo con o sin soporte.
Especificaciones técnicas
  • Referencialova2290140
  • Familia de productoLiving
  • Grupo de productossofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)575
  • Ancho (mm)2290
  • Profundidad (mm)1040
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (21)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (30)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (70)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (35)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (39)