MX 62 Curtain Walling
Technal

MX 62 Curtain Walling

Traducido por Google,
Acristalamiento de grandes dimensiones. Con una cubierta de vidrio más grande de 20 mm, GEODE 62 es una opción diseñada para muros cortina de rejilla vista, que permite a los diseñadores utilizar grandes unidades de acristalamiento para crear superficies acristaladas de 6 a 12 m2 (semiperímetro entre 5 y 7 m) y así aumentar la luz natural. Carga. La carga máxima es de 600 kg por travesaño. Montantes/travesaños: de 80 a 210 mm para inercias de 92 a 1689 cm4. Aplicación sencilla. Para fachadas planas, esta opción utiliza una placa de presión, una tapa horizontal y una vertical y puede acomodar acristalamientos de 8 mm a 44 mm. Ventilaciones ocultas. Las hojas ocultas que se abren proyectando hacia arriba se pueden suministrar con acristalamiento de 36 mm o 42 mm. Compatibilidad del sistema. Los perfiles permiten integrar los sistemas de puertas y ventanas de Technal en la retícula del muro cortina. Aislamiento térmico con triple acristalamiento de 44 mm Ug = 0,6 W/m²K: - Muro cortina fijo con un 80% de acristalamiento (panel tímpano) Ucw = 0,9 W/m²K. - Muro cortina fijo con un 50% de acristalamiento (panel aislante de 80 mm, Up = 0,35) Ucw = 0,8 W/m²K. Resistencia al aire, al agua y al viento de acuerdo con las normas europeas y CWCT.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTEC-MX-62-CU-WA
  • Familia de productoCurtain Wall
  • Grupo de productosCurtain Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía Sudamerica
Albania
Anguilla
Afganistán
Egipto
Samoa Americana
Argentina
Andorra
Antigua y Barbuda
Baréin
Argelia
Australia
Bolivia
Austria
Aruba
Irán
Angola
Islas Cook
Brasil
Bielorrusia
Barbados
Irak
Benín
Estados Federados de Micronesia
Chile
Bélgica
Belice
Israel
Botsuana
Fiyi
Colombia
Bosnia-Herzegovina
Bermudas
Jordania
Burkina Faso
Polinesia Francesa
Ecuador
Bulgaria
Islas Vírgenes Británicas
Kuwait
Burundi
Guam
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Croacia
Canadá
Líbano
Camerún
Kiribati
Guayana Francesa
Chipre
Caribe Neerlandés
Omán
Cabo Verde
Islas Marshall
Guyana
República Checa
Islas Caimán
Palestina
República Centroafricana
Nauru
Paraguay
Dinamarca
San Martín
Catar
Chad
Nueva Caledonia
Perú
Estonia
Costa Rica
Arabia Saudí
Comoras
Nueva Zelanda
Surinam
Islas Faroe
Cuba
Siria
Costa de Marfil
Niue
Uruguay
Finlandia
Curazao
Turquía
República Democrática del Congo
Isla Norfolk
Venezuela
Francia
Dominica
Emiratos Árabes Unidos
Djibuti
Islas Marianas del Norte
Alemania
República Dominicana
Yemen
Guinea Ecuatorial
Palaos
Gibraltar
El Salvador
Armenia
Eritrea
Papúa Nueva Guinea
Grecia
Groenlandia
Azerbaiyán
Etiopía
Islas Pitcairn
Guernsey
Granada
Bangladesh
Gabón
Samoa
Hungría
Guadalupe
Bután
Ghana
Islas Salomón
Islandia
Guatemala
Territorio Británico del Océano Índico
Guinea
Timor Oriental
Irlanda
Haití
Brunéi
Guinea-Bissau
Tokelau
Isla de Man
Honduras
Camboya
Kenia
Tonga
Italia
Jamaica
China
Lesoto
Tuvalu
Jersey
Martinica
Isla de Navidad
Liberia
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Letonia
México
Islas Cocos (Keeling)
Libia
Wallis eta Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgia
Madagascar
Vanuatu
Lituania
Nicaragua
Hong Kong
Malaui
Luxemburgo
Panamá
India
Malí
Macedonia (ARYM)
Puerto Rico
Indonesia
Mauritania
Malta
San Cristóbal y Nieves
Japón
Mauricio
Moldavia
Santa Lucía
Kazajistán
Mayotte
Mónaco
San Pedro y Miquelón
Kirguistán
Marruecos
Montenegro
San Vicente y las Granadinas
Laos
Mozambique
Países Bajos
Saint Barthélemy
Macao
Namibia
Noruega
Sint Maarten
Malasia
Níger
Polonia
Bahamas
Maldivas
Nigeria
Portugal
Trinidad y Tobago
Mongolia
Congo
Rumanía
Islas Turcas y Caicos
Myanmar (Birmania)
Reunión
Rusia
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Nepal
Ruanda
San Marino
Estados Unidos
Corea del Norte
Santa Elena
Serbia
Pakistán
Santo Tomé y Príncipe
Eslovaquia
Filipinas
Senegal
Eslovenia
Singapur
Seychelles
España
Corea del Sur
Sierra Leona
Svalbard y Jan Mayen
Sri Lanka
Somalia
Suecia
Taiwán
Sudáfrica
Suiza
Tayikistán
Sudán del Sur
Ucrania
Tailandia
Sudán
Reino Unido
Turkmenistán
Suazilandia
Ciudad del Vaticano
Uzbekistán
Tanzania
Åland
Vietnam
Gambia
Togo
Túnez
Uganda
Sahara Occidental
Zambia
Zimbabue