Publique sus productos
Soleal Next 65 Puerta acción doble
Soleal Next 65 Puerta acción doble
    Technal

    Soleal Next 65 Puerta acción doble

    • Módulo: 65 mm con rotura térmica
    • Gran versatilidad: ideal para edificios de uso residencial y viviendas unifamiliares
    • Líneas rectas y sobrias para una apariencia elegante con el mínimo perfil visto de aluminio
    • Compatible con la gama completa SOLEAL Next
    • Herrajes ocultos
    • Grandes dimensiones: hasta 2,3 m de alto en 1 o 2 hojas
    • Elevadas prestaciones térmicas y acústicas
    • Sostenibilidad: Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%
    Especificaciones
    • Diversidad de applicaciones :

      • Fixed field
      • Facade integration
      • Reinforced for high traffic
      • Push pull door
      • Swing door
      • Finger protection
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold

      Altas Prestaciones :

      • Prestaciones térmicas: Ud hasta 1,0 W/m²K, 1 hoja apertura interior, umbral suelo, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Permeabilidad al aire: Clase 4
      • Estanqueidad: Clase 6A
      • Resistencia presión de viento: Clase 2
      • Resistencia al robo: RC2, RC3 y PAS24
      • Resistencia a las balas: FB4 NS

      Grandes dimensiones :

      • Altura: hasta 2,3 metros
      • Espesor de vidrio: hasta 49 mm
      • Peso de relleno: hasta 160 kg

      Sostenabilidad :

      • SOLEAL Next está realizada con Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su ciclo de vida.
      • Componentes libres de PVC
      • Cradle to Cradle®: certificación en curso
      • DAP disponible en TechDesign
      • Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoleal-next-65-double-action-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa