Publique sus productos
Soleal Next 65 Puerta acción simple
Soleal Next 65 Puerta acción simple
    Technal

    Soleal Next 65 Puerta acción simple

    • Módulo: 65 mm con rotura térmica
    • Gran versatilidad: ideal para edificios de uso residencial y viviendas unifamiliares
    • Líneas rectas y sobrias para una apariencia elegante con el mínimo perfil visto de aluminio
    • Compatible con la gama completa SOLEAL Next
    • Herrajes ocultos
    • Grandes dimensiones: hasta 3 m de alto en 1 hoja
    • Elevadas prestaciones térmicas y acústicas
    • Elevadas prestaciones de seguridad
    • Sostenibilidad: Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%
    Especificaciones
    • Diversidad de applicaciones :

      • Single leaf hinged door – stand alone
      • Double leaf hinged door – stand alone
      • Simultaneous door
      • Door with fixed fields
      • Facade integration
      • Panic doors
      • Anti-finger trap
      • Burglary resistance
      • Reinforced door
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold
      • Mechatronics insertion (technical mullion)
      • Motorised door lock

      Altas Prestaciones :

      • Prestaciones térmicas: Ud hasta 1,0 W/m²K, 1 hoja apertura interior, umbral suelo, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Permeabilidad al aire: Clase 4
      • Estanqueidad: Clase 6A
      • Resistencia presión de viento: Clase 2
      • Aislamiento acústico de hasta 43 dB
      • Ensayo mécanico para uso intensivo: hasta 1.000.000 ciclos
      • Resistencia al robo: RC2, RC3 y PAS24
      • Resistencia a las balas: FB4 NS

      Grandes dimensiones :

      • Altura: hasta 3 metros
      • Espesor de vidrio: hasta 49 mm
      • Peso de relleno: hasta 200 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoleal-next-65-single-action-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa