Publique sus productos
SOLEAL Next 75 Puerta acción simple
SOLEAL Next 75 Puerta acción simple
    Technal

    SOLEAL Next 75 Puerta acción simple

    • Módulo: 75 mm con rotura térmica 
    • Gran versatilidad: ideal para edificios de uso residencial y viviendas unifamiliares
    • Líneas rectas y sobrias para una apariencia elegante con el mínimo perfil visto de aluminio
    • Compatible con la gama completa SOLEAL Next 
    • Herrajes ocultos
    • Grandes dimensiones: hasta 3 m de alto en 1 o 2 hojas
    • Elevadas prestaciones térmicas y acústicas
    • Elevadas prestaciones de seguridad
    • Sostenibilidad: Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%
    Especificaciones
    • Diversidad de applicaciones :

      • Puerta batiente de una hoja- independiente
      • Puerta panel
      • Puerta pivotante
      • Puerta con fijos
      • Integración en fachada
      • Panic doors
      • Protección para dedos
      • Resistencia al robo
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Umbral PMR y libre de barreras

      Altas prestaciones :

      • Prestaciones térmicas: Ud hasta 0.89 W/m²K, 1 hoja apertura interior, umbral suelo, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Permeabilidad al aire: Clase 4
      • Estanqueidad: Clase 6A
      • Resistencia presión de viento: Clase 2
      • Aislamiento acústico de hasta 43 dB
      • Ensayo mécanico para uso intensivo: hasta 2.000.000 ciclos
      • Resistencia al robo: RC2, RC3 y PAS24
      • Resistencia a las balas: FB4 NS

      Grandes dimensiones :

      • Altura: hasta 3 metros
      • Espesor de vidrio: hasta 59 mm
      • Peso de relleno: hasta 200 kg


      Especificaciones técnicas
      • Referenciasoleal-next-75-single-action-door
      • Familia de productoWindows & Doors
      • Grupo de productosWindows
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-12-04
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalExtruded Aluminum
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enFrancia
      • Fabricado enFrancia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

      Disponibilidad en regiones

      Asia África Europa