Publique sus productos
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System

    Fireframes ClearFloor® System

    Traducido por Google,

    Este avanzado sistema de suelo de vidrio es resistente a impactos y tiene una resistencia al fuego de dos horas. Fireframes ClearFloor
    El sistema se puede utilizar como una superficie para caminar duradera y antideslizante y está aprobado para cargas de hasta 150 psf.

    • Resistente al fuego durante hasta 120 minutos con la prueba de chorro de manguera requerida
    • Permite acristalamiento en espacios que anteriormente habrían requerido materiales alternativos opacos cortafuegos como hormigón y acero corrugado.
    • Consiste en un vidrio Pilkington Pyrostop® con clasificación de resistencia al fuego de dos horas; un vidrio de superficie para caminar laminado y templado; y una rejilla de estructura de acero.
    • Clasificación de seguridad contra impactos: cumple con la norma CPSC 16CFR1201 (Cat. II)
    • Lleva la luz natural a los interiores de los edificios, creando efectos visuales espectaculares entre los diferentes niveles del edificio.
    • Los tamaños de los paneles de vidrio individuales son de aproximadamente 48" x 50" (1,21 mx 1,27 m).
    • Protección contra la transferencia de calor radiante y conductiva
    • Barrera contra el fuego y el humo
    • Superficie para caminar duradera y antideslizante
    • El sistema modular permite la creatividad en el diseño.
    • Sustitución de paneles individuales de la superficie de paso en caso de rotura por impacto
    • Permite la aplicación de fritas de colores decorativas y vidrio arenado sin afectar la clasificación de resistencia al fuego.
    • Para uso en aplicaciones interiores.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafireframes-clearfloor
    • Familia de productoFireframes
    • Grupo de productosClearFloor® System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Norteamérica África