Fireglass®20 es un material de acristalamiento de 6 mm (1/4") de espesor, resistente al fuego y a impactos. Está homologado para su uso en puertas con un requisito de resistencia al fuego de 20 minutos.
Nota: Este producto no es una barrera contra el calor radiante. No cumple con las normas de prueba ASTM E119 ni UL 263. Si su jurisdicción exige un producto con "barrera contra el calor", comuníquese con TGP para obtener información sobre Pilkington Pyrostop.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Sudamerica | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Argentina | Canadá | Egipto |
Baréin | Bolivia | Estados Unidos | |
Catar | Brasil | ||
Emiratos Árabes Unidos | Chile | ||
Irak | Colombia | ||
Jordania | Ecuador | ||
Kuwait | Guyana | ||
Líbano | Paraguay | ||
Omán | Perú | ||
Palestina | Uruguay | ||
Turquía | Venezuela | ||
Yemen |