Publique sus productos
Pilkington Pyrostop® BR

Pilkington Pyrostop® BR

Traducido por Google,

Pilkington Pyrostop® BR tiene resistencia al fuego de hasta 120 minutos y ofrece resistencia a balas de hasta UL 752 Nivel III. Se puede combinar con productos Smartgard® para alcanzar una resistencia a balas de hasta UL 752 Nivel 8.

  • Resistente al fuego durante hasta 120 minutos con la prueba de chorro de manguera requerida
  • Clasificaciones de resistencia a balas desde UL 752 Nivel I hasta UL 752 Nivel VIII disponibles en diferentes composiciones
  • Protección contra la transferencia de calor radiante y conductiva
  • Clasificación de seguridad contra impactos: cumple con las normas ANSI Z97.1 y CPSC 16 CFR1201 (Cat. I y II)
  • Se puede pulir con chorro de arena o grabar ligeramente en un lado sin afectar la clasificación de resistencia al fuego.
  • Resiste el choque térmico
  • Para uso en aplicaciones interiores y exteriores.
  • Garantía limitada de 5 años
  • Tallas grandes disponibles
  • Disponible en unidades aisladas con otros productos de vidrio, incluidos (entre otros): teñido, espejo unidireccional, de baja emisividad, reflectante, vidrio artístico y capa intermedia translúcida (para mayor oscuridad y privacidad).
  • Compatible con ventanas Fireframes® de la serie Heat Barrier. Consulte con TGP para conocer las clasificaciones balísticas permitidas.
  • Disponible para su uso en marcos compatibles de otros fabricantes (consulte al fabricante del marco para obtener más detalles)
  • Unidad de gel polimérico multilaminado, no sensible
  • Compuesto por capas de vidrio flotado Pilkington Optiwhite™ casi incoloro, inalámbrico y con bajo contenido de hierro y capas intermedias intumescentes transparentes.

Si está buscando vidrio de entrada forzada con clasificación de fuego, visite Pilkington Pyrostop® laminado para School Guard Glass®


Especificaciones
  • For technical data, including Smartgard® Bullet Resistant Levels and Maximum Allowable Sizes, view product fact sheet.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafireglass-pilkington-pyrostop-br
  • Familia de productoFire & Security Rated Glass
  • Grupo de productosPilkington Pyrostop BR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina

Disponibilidad en regiones

Asia Sudamerica Norteamérica África