WireLite® NT es un material de acristalamiento de 6,8 mm (17/64") de espesor compuesto por vidrio armado y una película superficial resistente al fuego. WireLite NT está homologado para su uso en puertas, ventanas laterales, travesaños y ventanas prestadas.
Nota: Este producto no es una barrera contra el calor radiante. No cumple con las normas de prueba ASTM E119 ni UL 263. Si su jurisdicción exige un producto con "barrera contra el calor", comuníquese con TGP para obtener información sobre Pilkington Pyrostop®.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Sudamerica | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Argentina | Canadá | Egipto |
Baréin | Bolivia | Estados Unidos | |
Catar | Brasil | ||
Emiratos Árabes Unidos | Chile | ||
Irak | Colombia | ||
Jordania | Ecuador | ||
Kuwait | Guyana | ||
Líbano | Paraguay | ||
Omán | Perú | ||
Palestina | Uruguay | ||
Turquía | Venezuela | ||
Yemen |