Publique sus productos
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

Traducido por Google,

COMPOSICIÓN DEL CONECTOR
un perno con cabeza de 12 mm;
una placa base rectangular de acero prensado de 38x54 mm y 4 mm de espesor. El conector de espárrago y la placa base se remachan juntos;
dos clavos atravesando los dos agujeros de la placa.
Todos los componentes del conector están galvanizados con un espesor de protección promedio de 8 μm, lo que corresponde a 2 ciclos de resistencia a la corrosión "Kesternich". Los clavos utilizados son de acero al carbono Ø 4,5 mm, longitud 22,5 mm, Ø cabeza 14 mm.

Especificaciones
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCTF
  • Familia de productoConnector for steel floors
  • Grupo de productosFloor reinforcement
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)54
  • Profundidad (mm)38
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Conexión estructural
  • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniClass Reinforcement Components

Disponibilidad en regiones

Europa África