Publique sus productos
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    Traducido por Google,

    COMPOSICIÓN DEL CONECTOR
    Un perno con cabeza de 12 mm
    Placa base prensada rectangular de 50x75 de 4 mm de espesor con esquinas dobladas para crear crampones. El conector de espárrago y la placa base se remachan juntos en frío.
    Dos tirafondos de 10 mm atravesando los dos agujeros de la placa.
    Tornillo de acero galvanizado con punta afilada de Ø 10,0 mm, longitud 100, 120 y 140 mm. Todos los componentes del conector están galvanizados con un espesor de protección promedio de 8 μm, lo que corresponde a 2 ciclos de resistencia a la corrosión "Kesternich".

    Especificaciones
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCTL-MAXI
    • Familia de productoCTL MAXI
    • Grupo de productosConnector for wood floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Conexión estructural
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • Número OmniClass23-13 31 21 11
    • Título OmniClass Reinforcement Components

    Disponibilidad en regiones

    Europa África