Publique sus productos
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

Traducido por Google,
COMPOSICIÓN Empalme de sección cuadrada con orificio central roscado que aloja los extremos de las barras a unir. Clavos de acero de alta resistencia montados sobre soportes de plástico para ser introducidos en los orificios correspondientes mediante unas pinzas hidráulicas especiales. Orificio de inspección central para verificar el correcto posicionamiento de las barras. Identificación de la pieza con marca técnica, lote de producción y diámetro de la barra a unir.
Especificaciones
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGTS
  • Familia de productoMechanical rebar splicing system
  • Grupo de productosReinforcement of reinforced concrete columns
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Conexión estructural
  • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniClass Reinforcement Components

Disponibilidad en regiones

Europa África