Publique sus productos
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

Traducido por Google,
COMPOSICIÓN DEL CONECTOR El espárrago conector TECNARIA MINI CEM para losas de hormigón de espesor reducido está formado por un vástago de acero templado Fe 360B cementado Ø 10 mm, cabeza redonda Ø 22,5 mm con inserto hexagonal de 6 mm, arandela estabilizadora de giro libre Ø 30 mm, Ø 10 mm cuerpo roscado. Todos los componentes del conector están galvanizados con un espesor de protección promedio de 8 μm, lo que corresponde a 2 ciclos de resistencia a la corrosión "Kesternich". El conector ha sido diseñado y probado específicamente para conexiones con espesores de hormigón muy bajos (los llamados microhormigones), y está fabricado con acero de muy altas prestaciones.
Especificaciones
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMINI-CEM
  • Familia de productoConnector for concrete floors
  • Grupo de productosFloor reinforcement
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)10
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.07
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Conexión estructural
  • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniClass Reinforcement Components

Disponibilidad en regiones

Europa África