Publique sus productos
Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204
Teknoflor

Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204

Traducido por Google,

Elevated Classics ofrece la belleza atemporal de textiles clásicos y funcionales con un toque moderno y sofisticado. Sus sutiles diseños abstractos en tonos relajantes aportan serenidad a ambientes donde la comodidad y la claridad son primordiales. Con dos diseños versátiles, Elevated Classics ofrece la flexibilidad de combinar, mezclar o lucir por separado dentro de la colección. El patrón táctil de trama cruzada de Trellis, con sus suaves tonos neutros, le confiere solidez y crea un diseño equilibrado. Su motivo abstracto resulta espontáneo pero a la vez deliberado, añadiendo la estructura y el movimiento sutil necesarios sin resultar recargado. Perfecto para interiores cuidadosamente seleccionados que buscan un toque de originalidad y sofisticación.

Especificaciones
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaelevated-classics-trellis-chic-cashmere-90204
  • Familia de productoElevated Classics
  • Grupo de productosTrellis
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos