Publique sus productos
Symphony [Strings] - Philharmonic - 91306
Teknoflor

Symphony [Strings] - Philharmonic - 91306

Traducido por Google,

Symphony HPD™ reúne una variedad de imágenes abstractas, cada una inspirada en su propio timbre y carácter únicos, para crear un conjunto armonioso. La colección cuenta con tres diseños abstractos exclusivos: Cuerdas, Viento Madera y Metal. Como en una sinfonía, donde las cuerdas aportan la línea melódica, el metal añade fuerza y ​​potencia, y los vientos madera aportan equilibrio, cada elemento interactúa con ritmo y armonía para crear una colección inspiradora con infinitas posibilidades. El diseño Cuerdas ofrece una interpretación sutil pero dinámica de un tejido de trama abierta. La interacción de líneas que se cruzan y sombreados suaves añade profundidad sin sobrecargar, convirtiéndolo en la base ideal para su piso.

Especificaciones
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Especificaciones técnicas
  • Referenciasymphony-strings-philharmonic-91306
  • Familia de productoSymphony
  • Grupo de productosStrings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos