Publique sus productos
Symphony [Woodwind] - Concerto - 91106
Teknoflor

Symphony [Woodwind] - Concerto - 91106

Traducido por Google,

Symphony HPD™ reúne una variedad de imágenes abstractas, cada una inspirada en su propio timbre y carácter únicos, para crear un conjunto armonioso. La colección cuenta con tres diseños abstractos exclusivos: Cuerdas, Viento Madera y Metal. Como en una sinfonía, donde las cuerdas aportan la línea melódica, el metal añade fuerza y ​​potencia, y los vientos madera aportan equilibrio, cada elemento interactúa con ritmo y armonía para crear una colección inspiradora con infinitas posibilidades. El diseño Viento Madera emula una estética clásica y compacta inspirada en los tejidos de trama cruzada. Sus tonos suaves y neutros crean una base relajante que complementa tanto los diseños contemporáneos como los clásicos.

Especificaciones
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Especificaciones técnicas
  • Referenciasymphony-woodwind-concerto-91106
  • Familia de productoSymphony
  • Grupo de productosWoodwind
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos