Publique sus productos
Eco-Crete™ SF Quartz DB

Eco-Crete™ SF Quartz DB

Traducido por Google,

Eco-Crete SF Quartz DB (Double Broadcast) es un sistema de tres capas con una doble emisión de cuarzo decorativo. Se aplica una lechada de uretano cementoso directamente al concreto con una capa de cuarzo decorativo. A continuación, se aplica una capa de epoxi con una segunda capa de cuarzo decorativo. Este sistema estable a la luz se utiliza para recubrir pisos interiores de concreto levemente erosionados en áreas que requieren resistencia al choque térmico y textura adicional para mayor resistencia al deslizamiento. Está disponible en acabado brillante o satinado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeco-crete_sf-quartz-db
  • Familia de productoFlooring Systems
  • Grupo de productosTennant Eco-crete
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descripción Uniclass 2015Protective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 13 23
  • Título OmniClass Coatings for Concrete and Masonry

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica