La estantería Imperial es la solución ideal para sus necesidades de archivo, especialmente en la oficina. Su diseño único que ahorra espacio ahorra hasta un 60 por ciento de espacio en el piso en comparación con el equipo de archivo convencional. Las estanterías imperiales se pueden usar en el entorno de la oficina en cualquier lugar donde se use el archivo de fichas. Hace que los archivos sean más visibles cuando se utiliza un sistema de codificación por colores y más accesibles manteniéndolos en posición vertical y ordenada.
La estantería Imperial está disponible en alturas de 76" y 88", y profundidad legal y de carta.
El exclusivo diseño de ranura tipo ojo de cerradura de Imperial ofrece un ensamblaje a presión sin herramientas que ahorra tiempo.
Los divisores de estantes extragrandes de 7 1/2" de alto x 10 1/2" de profundidad se ajustan en incrementos de 2" y mantienen las carpetas en posición vertical.
Los estantes se ajustan en 1 1/2 pulgadas.
Todos los productos Tennsco se fabrican con orgullo en los EE. UU.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |