Estas unidades son gabinetes de almacenamiento de uso general que brindan un nivel de calidad que no encontrará en ningún otro lugar. Brindan almacenamiento seguro para suministros de oficina, libros, registros, piezas pequeñas, herramientas, etc. Estos gabinetes ofrecen cinco aberturas con cuatro estantes ajustables, una manija cromada con dos llaves y un sistema de bloqueo de tres puntos para mayor seguridad. Los gabinetes de Tennsco están construidos con acero de calibre 24 de primera calidad, con estantes de acero de calibre 20, que ofrecen capacidades de peso de hasta 200 libras. por estante (distribuidos uniformemente). Es un acabado de pintura en polvo atractivo y duradero que brindará años de servicio. De color negro. Mide 36" de ancho por 72" de alto por 24" de profundidad.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |