El archivador de tarjetas contiene tarjetas de papel, microfichas, CD y DVD, datos magnéticos de computadora y más. Los archivadores de acero de extensión completa y suspensión completa ofrecen una capacidad de archivo de 26-3/4" por cajón. Tamaño de 4" x 6" para microfichas; tamaño de 5" x 8" para fichas, tarjetas magnéticas y casetes de audio y video; 6" tamaño x 9" para sobres de negativos de película. Cada cajón tiene un divisor central y dos bloques seguidores. Un candado asegura todos los cajones. La construcción completamente soldada para trabajo pesado ofrece seis canales verticales para un marco estable. Descripción del contenido del cajón para un acceso más rápido. Los pestillos de pulgar mantienen los cajones cerrados hasta que esté listo para abrirlos. Los compresores deslizantes mantienen los materiales en posición vertical y organizados para facilitar el acceso. Los cajones se deslizan sobre una suspensión de rodamientos de bolas totalmente progresiva y resistente. La base tiene un fondo cerrado completamente soldado para mantener el archivador de tarjetas estructuralmente alineado incluso cuando está completamente cargado.El archivo está hecho con un alto porcentaje de material reciclado.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |