Los gabinetes de almacenamiento Tennsco Jumbo son ideales cuando necesita capacidad adicional para esos "grandes" problemas de almacenamiento. Nuestros estantes especialmente diseñados utilizan una construcción en forma de caja para acomodar cargas pesadas incluso con estantes extra anchos. Nuestros estantes especialmente diseñados utilizan una construcción en forma de caja para acomodar cargas pesadas, incluso con estantes extra anchos. Cada puerta extra ancha se monta sobre cuatro bisagras de hoja de alta resistencia, mientras que un sistema de bloqueo de tres puntos garantiza un almacenamiento seguro incluso para los materiales más voluminosos. Los niveladores integrados mantienen la unidad nivelada en pisos irregulares. Este gabinete combina estantes soldados en forma de caja, que están unidos de manera segura a una carcasa de acero de gran calibre mediante seis pestañas de estante, lo que convierte a este gabinete en un claro ganador sobre las ofertas inferiores. Estantes ajustables, bisagras de hoja, cerradura de tres puntos, soporte de estante incorporado, puertas reforzadas, dos manijas de cromo cepillado, acero de gran espesor, base elevada, dos niveladores ajustables. Mide 48 pulgadas de ancho por 42 pulgadas de alto por 24 pulgadas de profundidad.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |