Publique sus productos
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    Archivados

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Especificaciones
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAPM35
    • Familia de productoSills and molding
    • Grupo de productosinsulated monolitics sills
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)345
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCBricks
    • Código UNSPSC301316
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_73
    • Descripción Uniclass 2015Refractory bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls