Publique sus productos
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    Traducido por Google,

    Estos tablones de banco extra anchos en exquisita termomagnolia agregarán un toque de comodidad y mejorarán el aspecto de su hogar.

    La tonalidad oscura conseguida por modificación térmica confiere a la magnolia un acabado exclusivo y señorial.

    Cree la sauna de sus sueños o el espacio interior de alta gama.

    Especificaciones
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • Familia de productoInterior
    • Grupo de productosInteriors and Saunas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Siding