Publique sus productos
Thermory Benchmark thermo-pine C30 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C30 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C30 Cladding

    Traducido por Google,

    Mejore sus paredes con el revestimiento de pino Benchmark duradero y sorprendentemente fácil de instalar de Thermory, con décadas de resistencia a la putrefacción, estabilidad dimensional inigualable y una apariencia naturalmente hermosa con nudos distintivos.

    Podemos ofrecer nuestro termopino con la etiqueta ecológica Nordic Swan. La madera que lleva esta etiqueta ecológica proviene de bosques gestionados de forma responsable, no contiene productos químicos y ofrece una gran durabilidad en condiciones exteriores.

    Especificaciones
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermory-benchmark-thermo-pine-c30-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosBenchmark Pine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstonia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía