Publique sus productos
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding

    Traducido por Google,

    El roble rojo modificado térmicamente es una especie de madera dura de primera calidad que forma parte de nuestra serie Benchmark. El atractivo revestimiento de color marrón rojizo está diseñado para aquellos que buscan nada menos que lo mejor en calidad y estilo.

    El roble rojo Thermo presenta la misma durabilidad superior que el Thermo-ash. Los delicados rayos en la superficie de la madera crean una apariencia única y característica, brindando una estética de madera real y un encanto inigualable que ningún otro material puede igualar. El revestimiento de roble rojo aporta a las paredes un acabado elegante y atemporal que conservará su aspecto noble a medida que la madera envejezca con gracia.

    Especificaciones
    • Species: Thermally modified red oak

      Modification level: Intense

      Application: Cladding

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden, visible

      Installation methods: PaCS, screws, clips

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermory-benchmark-thermo-red-oak-c57-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosBenchmark Red Oak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstonia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía