Publique sus productos
Thermory Spruce Ignite Cladding
Thermory Spruce Ignite Cladding
Thermory Spruce Ignite Cladding
    Thermory

    Thermory Spruce Ignite Cladding

    Traducido por Google,

    El patrón característico de escamas de dragón del revestimiento Thermory Ignite se crea al grabar y teñir madera de abeto modificada térmicamente. A diferencia del yakisugi moderno, que a menudo se crea a mano con una antorcha, Ignite se produce mediante un proceso engañosamente libre de llamas.

    Especificaciones
    • Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals:

      • For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint.
      • For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint.

      Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermory-ignite-thermo-spruce-c24-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosIgnite Spruce
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstonia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía