Publique sus productos
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
    Thermory

    Thermory Vivid Silvered thermo-spruce

    Traducido por Google,

    Si le gusta el aspecto de la madera envejecida, Vivid Silvered es perfecto para usted. El abeto modificado térmicamente se cepilla y se pinta previamente con un color gris plateado claro u oscuro. Con el tiempo, la madera debajo del revestimiento se vuelve visible a medida que la pintura se desgasta y eventualmente se vuelve gris. Vivid Silvered no requiere ningún mantenimiento específico, solo debe limpiarse cada pocos años.

    Especificaciones
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified spruce

      Modification level: Intense

      Use: Exterior

      Finish: Painted

      Texture: Brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screw, clip

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermory-vivid-silvered-thermo-spruce-c4b-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosVivid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-25
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstonia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía