Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

COMPACT 4 RADIATOR 11

Número de Artículo: COMPACT-4-RADIATOR-11
Fabricante: Thermrad
Familia del producto: Compact 4
Grupo del producto: Panel radiator
Fecha de publicación: 2017-05-31
Número de edición: 4
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

High quality steel panel radiator with 4 connections 1/2", including mounting materials and radiator plugs.

Thermrad Compact-4 Plus radiators has a top grill and side panels, and is supplied with 4 connections. 
The heat-permeable covers, not only give the radiator an attractive appearance, but also cover the sharp corners and top. 
The protective casing makes these radiators very child-safe and extremely suitable for schools and healthcare institutions.
The Thermrad Compact-4 Plus is the best choice when replacing or renovating existing radiators where pipes are connected to the side.
Each radiator is supplied complete with L-brackets for fast, invisible wall-mounting.

Convector radiator single 11 is available in the following sizes:

Height 300 mm available in length: 500 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1800 mm.

Height 400 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2400 mm, 3000 mm.

Height 500 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm.

Height 600 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm,  1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm.

Height 900 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000mm.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands

Categoría BIMobject: HVAC - Bombas de calor, calentadores
Clasificación IFC: Space Heater
nombre UNSPSC: Radiators
código UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Código: L75621
Uniclass 1.4 Descripción: Radiators
Uniclass 2.0 Código: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Descripción: Radiators
Uniclass 2015 Código: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Descripción: Radiators
NBS Reference Código: 60-36-73
NBS Reference Descripción: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Número OmniClass: 23-33 15 21 15
Título OmniClass: Plate Radiators
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nombre Valor
Depth 61 mm
Heater Height 300 mm — 900 mm
Heater Length 400 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.268 kW — 2.434 kW
Height 300 mm — 900 mm
Length 400 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 61 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 400 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

BIMobject®