Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SUPER 8 COMPACT RADIATOR 11

Número de Artículo: SUPER-8-COMPACT-RADIATOR-11
Fabricante: Thermrad
Familia del producto: S8 Compact
Grupo del producto: Panel radiator
Fecha de publicación: 2017-05-31
Número de edición: 4
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

The Thermrad Super-8 Compact is suitable for many applications and is fitted with a total of 8 connections. (4 base-connections 3/4" and 4 side-connections 1/2")
This means that this radiator can be used in almost any situation. The connections on the base offer optimal ease of installation and also ensure that pipes are virtually hidden.
Thermrad Super-8 radiators are extremely suitable for new systems, and, because of their many connection options, they are an excellent choice when adding to or replacing existing radiators.
All radiators are supplied complete with handy snap brackets for fast, safe and invisible wall mounting.

SUPER 8 COMPACT RADIATOR 11 is available in the following sizes:

Height 300 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2800 mm.

Height 400 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.

Height 500 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm.

Height 600 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 3000 mm.

Height 700 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm.

Height 900 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en:

Categoría BIMobject: HVAC - Bombas de calor, calentadores
Clasificación IFC: Space Heater
nombre UNSPSC: Radiators
código UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Código: L75621
Uniclass 1.4 Descripción: Radiators
Uniclass 2.0 Código: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Descripción: Radiators
Uniclass 2015 Código: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Descripción: Radiators
NBS Reference Código: 60-36-73
NBS Reference Descripción: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Número OmniClass: 23-33 15 21 15
Título OmniClass: Plate Radiators
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nombre Valor
Depth 70 mm
Heater Height 300 mm — 900 mm
Heater Length 400 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.262 kW — 2.802 kW
Height 300 mm — 900 mm
Length 400 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 70 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 400 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

BIMobject®