Número de Artículo: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22 |
---|---|
Fabricante: | Thermrad |
Familia del producto: | S8 Window Radiator |
Grupo del producto: | Panel radiator |
Fecha de publicación: | 2018-10-01 |
Número de edición: | 2 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
URL del producto: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Instalación URL: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/thermrad/product/super-8-window-radiator-22
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Netherlands |
Fabricado en: |
Categoría BIMobject: | HVAC - Bombas de calor, calentadores |
---|---|
Clasificación IFC: | Space Heater |
nombre UNSPSC: | Radiators |
código UNSPSC: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Código: | L75621 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Radiators |
Uniclass 2.0 Código: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Radiators |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Descripción: | Radiators |
NBS Reference Código: | 60-36-73 |
NBS Reference Descripción: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
Número OmniClass: | 23-33 15 21 15 |
Título OmniClass: | Plate Radiators |
Nombre | Valor |
---|---|
Depth | 106 mm |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Unit Material | Steel |
Width | 106 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®