Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 (Wall)

Número de Artículo: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22-Wall
Fabricante: Thermrad
Familia del producto: S8 Window Radiator
Grupo del producto: Panel radiator
Fecha de publicación: 2019-05-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.



Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en:

Categoría BIMobject: HVAC - Bombas de calor, calentadores
Clasificación IFC: Space Heater
nombre UNSPSC: Radiators
código UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Código: L75621
Uniclass 1.4 Descripción: Radiators
Uniclass 2.0 Código: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Descripción: Radiators
Uniclass 2015 Código: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Descripción: Radiators
NBS Reference Código: 60-36-73
NBS Reference Descripción: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Número OmniClass: 23-33 15 21 15
Título OmniClass: Plate Radiators
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nombre Valor
Depth 106 mm
Design Type 22
Heater Height 200 mm
Heater Length 800 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.513 kW — 1.923 kW
Height 200 mm
Length 800 mm — 3000 mm
Material Steel
Mounting Wall
Unit Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 800 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

BIMobject®