Publique sus productos
1654USN _ Double U-shaped press fitting with male connection
TIEMME

1654USN _ Double U-shaped press fitting with male connection

Traducido por Google,

Codos de presión en forma de “U” aptos para cualquier tipo de sistema sanitario, en los sectores residencial, comercial e industrial.

Constan de un manguito externo (de acero inoxidable) que se deforma mecánicamente para garantizar el sellado. Esta deformación mecánica asegura uniones irreversibles que permiten la instalación subterránea, tal como lo exigen las normas vigentes. La parte de acero está separada de la de latón por un anillo de polímero, que evita la corrosión galvánica y permite al instalador verificar la correcta conexión entre la tubería y el accesorio.

Su particular forma de " U" garantiza un flujo constante dentro del sistema , evitando el estancamiento del fluido y previniendo la formación de la bacteria LEGIONELLA.

Conector acodado de presión con extremo macho roscado en forma de "U" ISO 7 .
Disponible en latón.


Amplia gama disponible, adaptada a cualquier necesidad de conexión:
Tubería de Ø 16 mm y Ø 20 mm .
Extremo macho de G1/2" (DN15)


Gama de productos:
Art. 1650SN Conexión macho/a presión para tuberías multicapa
Art. 1651SN Conexión de doble presión para tuberías multicapa
Art. 1652SN Conexión hembra/a presión para tuberías multicapa

Art. 1653-1661SN Codo de doble presión para tuberías multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Art. 1654SN Codo macho / conexión a presión para tuberías multicapa
Art. 1655SN Codo hembra / conexión a presión para tuberías multicapa
Art. 1656SN Codo hembra para placa de pared para tuberías multicapa
Art. 1656DFCTSN Codo hembra para placa de pared para tuberías multicapa

Art. 1657SN Conexión a presión en forma de "T" para tuberías multicapa
Art. 1658SN "T" Conector macho a presión para tuberías multicapa
Art. 1659SN "T" Conexión hembra a presión para tuberías multicapa

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
Art. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de bola con orificio estándar macho/hembra y manija de aluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de bola con orificio completo macho/hembra y manija de aluminio

Art. 1676USMSN Codo hembra para placa de pared con forma de "U" para tuberías multicapa


Especificaciones
  • Art.1654USN
    Elbow press fitting with "U" shape threaded male
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

Especificaciones técnicas
  • Referencia1654USN_Double-elbow-fitting_Doppio-raccordo-curvo
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings