Publique sus productos
1822RCP - 1832RCP _ G3/4" or G1" Colectores NINO con válvula de esfera con salidas 1/2" con asiento plano. Rosca sincronizada con o-ring
TIEMME

1822RCP - 1832RCP _ G3/4" or G1" Colectores NINO con válvula de esfera con salidas 1/2" con asiento plano. Rosca sincronizada con o-ring

Traducido por Google,

Los colectores de distribución (NINO) se utilizan generalmente en redes de distribución de agua fría y caliente .
Gracias a su configuración permiten el suministro paralelo de servicios de agua caliente y/o agua fría, reduciendo al mínimo las pérdidas de carga . Los colectores se producen de conformidad con las normas relativas y están certificados por su composición química de los materiales utilizados y en el nivel dimensional.

Colector modular de latón con válvula de bola con maneta en T rojo/azul

Amplia gama disponible, para cualquier requerimiento de instalación de 2÷4 vías
Tamaño G3/4" (DN20) o G1" (DN25) con rosca escalonada y junta de estanqueidad
Conexiones de asiento plano G1/2”

También disponible en las siguientes versiones:
Arte. 1822RCP tamaño G3/4" (DN20) **
Arte. 1832RCP tamaño G1" (DN25) **
**también disponible en versión niquelada


Rango de producción:
Arte. 1822-1832 con conexiones G1/2”x16
Arte. 1822SH con conexiones G1/2”x15
Arte. 1842 con conexiones para tubo Pe-X 16mm

Productos relacionados:
Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. 1715 Racor prensado para tubo Pe-X con conexiones G1/2"x16
Arte. 1249CZ Racor compresión para tubo Pe-X con conexiones G1/2"x16

Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1665 Racor prensado para tubo multicapa con conexiones G1/2"x16
Arte. 1248CZ Racor de compresión para tubo multicapa con conexiones G1/2"x16

Arte. 1812 Caja universal
Arte. 1939 Caja regulable en altura y anchura

Especificaciones
  • Art.1822RCP
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G3/4” (DN20) with phased thread and sealing gasket, connections 2÷4 da G1/2” flat seat, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



    Art.1832RCP
    Modular distribution manifold in brass with ball valve..
    Size G1” (DN25) with phased thread and sealing gasket, connections 2÷3 da G1/2” flat seat, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical

Especificaciones técnicas
  • Referencia1822RCP-1832RCP_NINO-Manifold_Collettore
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de productosBALL VALVE MANIFOLDS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010382
  • Nombre ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue