Los racores de compresión son adecuados para todo tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, con aplicaciones en los ámbitos residencial, comercial, industrial y agrícola, generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
Tapón para colector con conexión macho roscada ISO 228.
Amplia gama disponible para cualquier requisito de instalación y conexión, desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50).
Gama de producción:
Art. 1880 Tapa para colector con rosca hembra
Art. 1880N Tapa para colector con rosca hembra niquelada
Art. 1880C Tapa para colector con rosca hembra cromada
Productos relacionados:
Art. 1822-1832 con conexiones principales G3/4" - G1"
Art. 1822RCP-1832RCP con conexiones principales G3/4" - G1"
Art. 1866K-1868K-1877K36-1877K50 con conexiones principales G3/4" - G1" - G1"1/4
Art. 1876K-1876K50 con conexiones principales G3/4" - G1"
Art. 1883-1884-1885 con conexiones principales G3/4" - G1" - G1"1/4