Publique sus productos
3301 _ Válvula termostatizable para radiadores (ida) macho
3301 _ Válvula termostatizable para radiadores (ida) macho
3301 _ Válvula termostatizable para radiadores (ida) macho
3301 _ Válvula termostatizable para radiadores (ida) macho
    TIEMME

    3301 _ Válvula termostatizable para radiadores (ida) macho

    Traducido por Google,

    Las válvulas de radiador y detentores termostáticos se emplean para controlar la temperatura y el caudal en terminales de calefacción como radiadores y toalleros, favoreciendo un funcionamiento correcto y eficiente y garantizando el ahorro energético.

    Tienen una doble función:
    - La válvula de control termostático está instalada en el circuito de impulsión del radiador y tiene la función de controlar la temperatura del fluido.
    - El escudo de bloqueo está instalado en el circuito de retorno del radiador y tiene la función de controlar el flujo del fluido.

    Se pueden instalar exclusivamente con el tapón en posición horizontal , respetando siempre la indicación de caudal indicada en la válvula.

    Válvula de control termostático y escudo de bloqueo angular, Rosca macho UNI ISO 228.
    Disponible en versión cromada [C] con cabezal termostático y junta tórica

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde:
    Tubos G1/2"x16 y G3/4"x18
    Conexión radiador G3/8" (DN10) y G1/2"(DN15) .



    Disponible en las siguientes versiones:
    Arte. 3301 Válvula controlada termostáticamente (entrega)
    Arte. 3331 Escudo de cerradura para radiadores (retorno)

    Rango de producción:
    Arte. 3388K Válvula termostática doble tubo, Rosca macho
    Arte. 3391BY Distribuidor doble tubo con by-pass

    Productos relacionados:
    Arte. 9553 Válvula termostática

    Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)
    Arte. 1716 Racor prensado para tubo Pe-X, conexiones G1/2"x16 y G3/4”x18 (Eurocono)
    Arte. 1435 Racor compresión para tubo Pe-X, conexiones G1/2"x16
    Arte. 1436 Racor de compresión para tubo Pe-X, conexiones G3/4”x18 (Eurocono)

    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1668 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G1/2"x16
    Arte. 1666 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G3/4”x18 (Euroconus)
    Arte. 1635 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G1/2"x16
    Arte. 1636 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G3/4”x18 (Euroconus)

    Arte. 1822 - 1832 Colector modular "NINO" con válvula de bola
    Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Colector modular "MAXIMA" con válvulas de cierre
    Arte. 1883 - 1884 - 1885 Colector modular "LINEARE"
    Arte. 1905 - 1906 Colector modular "COMPLANARE"

    Especificaciones
    • Art. 3301
      Thermostatically controlled angle valve, male thread
      Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Knob: ABS

      Maximum operating temperature: 110°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Male ISO 228



      Art. 3331
      Angle lock shield, male thread
      Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Knob: ABS

      Maximum operating temperature: 110°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Male ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3301_Radiator-valves_Valvole-radiatori
    • Familia de productoVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
    • Grupo de productosTHERMOSTATIC VALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010136
    • Nombre ETIMRadiator stop valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC