Publique sus productos
3871X _ G1” distribution manifold in moulded stainless steel with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3871X _ G1” distribution manifold in moulded stainless steel with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Traducido por Google,

Colector de distribución de acero inoxidable para sistema de calefacción y/o refrigeración a baja temperatura (radiante) con colectores desalineados.

Los colectores están disponibles con roscas macho/hembra autosellantes G1” (DN25) .
Los colectores se suministran completos con válvulas de bola con soporte para el termómetro, con válvulas de drenaje o derivación y caudalímetro para el correcto equilibrio de los circuitos radiantes.

Amplia gama disponible, adecuada para cualquier necesidad de conexión de 2 a 13 vías.
Conexiones principales G1" (DN25)
Tomas de corriente de 3/4” x 18 Euroconus

Disponible en las siguientes versiones:
Artículo 3871X con caudalímetros
Artículo 3873XBY con caudalímetros y derivación


Productos relacionados:
Art. 1939 Caja para colector

Art. 0200 Tubería Pe-X con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Art. 1436N Conexión G3/4”x18 (Euroconus) para tubería Pe-X

Art. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
Art. 1636 N Conexión G3/4”x18 (Euroconus) para tubería multijugador

A solicitud:
Art. 2183R Válvulas de bola angulares de paso total para agua con extremos roscados macho/hembra
Art. 9567 Actuador electrotérmico

Especificaciones
  • Art.3871X
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷13 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228



    Art.3873XBY
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷12 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.
    By-pass.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Especificaciones técnicas
  • Referencia3871X-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de productosRADIANT MANIFOLDS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010382
  • Nombre ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC