Publique sus productos
3906C _ Cut-off cock male with rosette without nut
TIEMME

3906C _ Cut-off cock male with rosette without nut

Traducido por Google,

Es apto para todo tipo de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo y, en general, con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

La dirección de instalación de la válvula con respecto al flujo del circuito es indiferente a menos que se especifique lo contrario mediante marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

Válvula de cierre con roseta sin tuerca con conexión roscada macho UNI ISO 228
Disponible con mango en forma de T.

Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15).


Gama de productos:
Art. 3908C Grifo para lavadora con roseta

Productos relacionados:
Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
Art. 1652 Conexión a presión / Hembra para tubería multicapa

Especificaciones
  • Art. 3906C
    Cut-off cock with rosette with threaded connection male
    Production range from G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male UNI ISO 228

Especificaciones técnicas
  • Referencia3906C_cut-off-cock_Rubinetto-arresto
  • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
  • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011344
  • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves