Publique sus productos
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
    TIEMME

    K08-K09 _ Kitchen mixer

    Traducido por Google,

    Grifo monomando de cocina disponible con o sin desagüe automático, especialmente adecuado para una gestión más eficiente del agua en el hogar.

    Consideramos el consumo de agua como un elemento vital y la protección del clima comienza con acciones cotidianas sencillas como ducharse o lavarse las manos; por ello, nuestros productos ofrecen:

    - AHORRO DE AGUA ( Es necesario superar una resistencia de apertura para tener un mayor flujo de agua, lo que evita cualquier desperdicio innecesario)
    consumo durante el flujo de agua inconsciente
    )
    - AHORRO DE ENERGÍA ( el agua caliente solo sale girando la palanca hacia la izquierda )
    - BOQUILLA DE CAUDAL INNOVADORA ( diseñada para reducir el caudal de agua en un 30% gracias a la combinación de limitación de caudal y enriquecimiento de agua ).

    Queremos fomentar el uso de productos que permitan un ahorro significativo de agua y energía, sin limitar la comodidad ni la calidad de vida.

    Grifo monomando de cocina disponible con o sin sistema de apertura automática y con preinstalación para las conexiones bajo el fregadero.
    Disponible en versión cromada.[Cr]

    Disponible con conexión G1/2" (DN15) .
    Discos cerámicos de cartucho Ø 35 mm
    Aireador M24x1

    Gama de productos:
    Artículo TN01LC Grifo monomando para lavabo con palanca larga (fregadero/cocina)
    Art. TN02 Mezclador monomando para bidé
    Artículo TN03 Grifo monomando para bañera con kit de ducha
    Art. TN04 Mezclador monomando para ducha con kit de ducha
    Art. TN05 Grifo monomando mural para baño/ducha con desviador de 2 vías
    Art. TN06 Mezclador monomando mural para ducha

    Productos relacionados:
    Art. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
    Art. 4737 Válvula mezcladora termostática con rosca hembra
    Art. 4738 Válvula mezcladora termostática con conexiones roscadas macho
    Art. 4739 Válvula mezcladora termostática con conexiones macho roscadas en los extremos

    Conexión FILA / BUCLE :
    Art. 1676USM Codo hembra para placa de pared con forma de "U" para tuberías multicapa
    Art. 1654U Conector macho/de presión con forma de "U" para tuberías multicapa
    Art. 1656DFCT Codo hembra para placa de pared para tuberías multicapa
    Art. 1656 Codo hembra para placa de pared para tuberías multicapa
    Art. 148 1 Soporte de pared con forma y alineación
    Art. 1493Z Soporte de pared recto con ranuras de regulación

    Conexión lineal :
    Art. 1656DFCT Codo hembra para placa de pared para tuberías multicapa
    Art. 1656 Codo hembra para placa de pared para tuberías multicapa
    Art. 1481 Soporte de pared con forma y alineación
    Art. 1493Z Soporte de pared recto con ranuras de regulación


    Especificaciones
    • Art. K08
      Single-lever kitchen mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

      Art. K09
      Single-lever kitchen mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK08-K09-Kitchen-mixer_Miscelatore-Cucina
    • Familia de productoSANITARY
    • Grupo de productosWASH BASIN MIXER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets