Publique sus productos
DC009 _ Wall mounted shower column - Round
DC009 _ Wall mounted shower column - Round
DC009 _ Wall mounted shower column - Round
    TIEMME

    DC009 _ Wall mounted shower column - Round

    Traducido por Google,

    La columna de ducha redonda de pared con mezclador termostático, especialmente indicada para una gestión más eficiente del agua en el hogar.

    Consideramos el consumo de agua como un elemento vital y la protección del clima comienza con simples acciones cotidianas como ducharse o lavarse las manos, por ello, nuestros productos ofrecen:

    - AHORRO DE AGUA (Es necesario vencer una resistencia de apertura para tener un mayor caudal de agua, evita
    consumo durante el flujo inconsciente de agua)
    - AHORRO DE ENERGÍA (el agua caliente fluye solo girando la palanca hacia la izquierda)
    - BOQUILLA DE FLUJO INNOVADORA (diseñada para reducir el caudal de agua en un 30% gracias a la combinación de limitación de caudal y enriquecimiento de agua).

    Queremos fomentar el conjunto de productos que permitan un ahorro significativo en términos de agua y energía, sin limitar el confort y la calidad de vida.


    Columna de ducha con mezclador termostático externo

    Disponible con conexión G1/2" (DN15) Macho .
    Flexo de ducha PVC longitud 1500mm antitorsión
    Modelo DC009 con rociador de acero Ø200mm y teleducha de latón
    Modelo DC012 con rociador ABS Ø200mm y teleducha

    Gama de productos:
    Arte. DC003 /DC006 Columna de ducha cuadrada de pared
    Arte. DC301 +DC401 Ducha redonda de pared
    Arte. DC302 +DC402 Ducha cuadrada de pared
    Arte. TN01LC Mezclador monomando de lavabo con palanca larga (fregadero/cocina)
    Arte. Mezclador monomando de bidé TN02
    Arte. TN03 Mezclador monomando de bañera con kit de ducha
    Arte. TN04 Mezclador monomando de ducha con kit de ducha
    Arte. TN05 Mezclador monomando para baño/ducha de pared con desviador de 2 vías
    Arte. TN06 Mezclador de ducha monomando de pared

    Productos relacionados:
    Arte. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
    Arte. 4737 Válvula mezcladora termostática con rosca hembra
    Arte. 4738 Válvula mezcladora termostática con conexiones macho roscadas
    Arte. 4739 Válvula mezcladora termostática con racores roscados conexiones macho

    Conexión FILA / BUCLE :
    Arte. 1676USM Codo de placa de pared Hembra en forma de "U" para tuberías multicapa
    Arte. 1654U Racor prensado macho en forma de "U" para tubos multicapa
    Arte. 1656DFCT Codo de placa de pared Hembra para tubos multicapa
    Arte. 1656 Codo de placa de pared Hembra para tubos multicapa
    Arte. 1481 Soporte de pared perfilado con alineación
    Arte. 1493Z Soporte de pared recto con ranuras de regulación

    Conexión LINEAL :
    Arte. 1656DFCT Codo de placa de pared Hembra para tubos multicapa
    Arte. 1656 Codo de placa de pared Hembra para tubos multicapa
    Arte. 1481 Soporte de pared perfilado con alineación
    Arte. 1493Z Soporte de pared recto con ranuras de regulación

    Especificaciones
    • shower

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDC009-shower-column-round_doccia-colonna
    • Familia de productoSANITARY
    • Grupo de productosSHOWER MIXER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers