Publique sus productos
Yee Tigre ADS Drenpro
Yee Tigre ADS Drenpro

    Yee Tigre ADS Drenpro

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Drenpro Yee forma parte de la línea de accesorios para aplicación pluvial de la Tigre-ADS, compuesto en polietleno de alta densidad y proyectado con doble pared, siendo una interior lisa y otra pared externa corrugada. Poseen características excepcionales de gran resistencia estructural y alta capacidad hidráulica, sobre todo, disminuyendo los efectos de la corrosión y la abrasión. Son igualmente ligeros, siendo excelente alternativa para el concreto y para el acero. Disponible a partir de un diámetro de 100mm hasta 1500mm
    Especificaciones
    • "Las conexiones fabricadas cumplen todos los estándares nacionales e internacionales. Los Yees son compatibles con la línea de tubos Drenpro. Diámetros: 100mm - 1500mm "
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapead_drenpro-wye
    • Familia de productoPluvial Drainage Fittings - Wyes
    • Grupo de productosDrenPro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Descripción Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniClass Field Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay