Publique sus productos
Unidad Calidad de Agua Tigre ADS DrenPro
Unidad Calidad de Agua Tigre ADS DrenPro
Unidad Calidad de Agua Tigre ADS DrenPro

    Unidad Calidad de Agua Tigre ADS DrenPro

    La unidad de calidad de agua Tigre ADS PEAD es su solución para la captura de hidrocarburos y sólidos suspendidos totales (SST) de aguas pluviales. Dos placas de represa actúan como dispositivos de trampa a medida que el agua de tormenta fluye a través de estructuras de drenaje superficial y dentro de la unidad de calidad del agua. Incorpora el uso de un sistema de bypass, lo que impide la re-suspensión de los sólidos capturados, desviando los flujos de agua más grandes que el " first flush ". Las unidades de calidad del agua Tigre ADS PEAD son estructuras duraderas y ligeras específicamente diseñadas para instalación rápida y fácil mantenimiento. Hechos a partir de tubos de drenaje DrenPro de polietileno de alta densidad, estas unidades son resistentes a abrasivos y productos químicos típicamente encontrados en aguas pluviales y en suelos circundantes. Las unidades de calidad de agua PEAD de Tigre ADS incluyen 16 modelos estándar con diámetros de 900-1500 mm y configuraciones de 6m o 12m. • Peso ligero • Diseño horizontal para excavación de profundidad mínima • eliminación del 80% de SST • 80% de eliminación de aceite y grasa • Tiempo de entrega bajo
    Especificaciones
    • Las Unidades de Calidad de Agua de Tigre-ADS son secciones modificadas del tubo, con cajas de sedimentación en locales y alturas específicas para remover altos porcentajes de sedimentos y aceites de la primera descarga de un evento pluvial. Se pueden instalar en cualquier punto en el sistema de drenaje del subsuelo, y son adecuadas para tratar "hot spots" (áreas sensibles) en las líneas de aguas pluviales ya existentes. La unidad fue diseñada empleando los principios fundamentales de la Ley de Stokes y un control estándar de salida de orificio. La velocidad de sedimentación de una partícula se calcula sobre la base de la menor partícula que se va a extraer. Las unidades estándar ofrecen una opción de remoción de tamaño de criba 140 o 200 (tamaños de partícula de 106μ y 75μ, respectivamente).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapead_drenpro_uqa
    • Familia de productoWater Quality Unit
    • Grupo de productosDrenPro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Descripción Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniClass Field Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay