Publique sus productos
Camara y Cubierta Stormtech MC3500 - ADS Tigre
Camara y Cubierta Stormtech MC3500 - ADS Tigre

    Camara y Cubierta Stormtech MC3500 - ADS Tigre

    Los sistemas de detención y retención Stormtech de ADS Tigre han sido desarrollados para reducir el riesgo de inundaciones y desbordamientos en proyectos de infraestructuras urbanas y de uso del suelo. El sistema de retención almacena el agua de lluvia bajo el suelo, que puede reutilizarse o infiltrarse en el terreno nativo. El sistema de detención acumula temporalmente el agua con un flujo de salida controlado, evitando los picos en los sistemas de drenaje y los cursos naturales.

    Especificaciones
    • Stormtech es una de las soluciones más revolucionarias del mundo para la gestión y el control de las aguas pluviales. Innovadoras y rentables, están fabricadas al 100% en polipropileno (PP), de acuerdo con las normas vigentes ASTM F2787 y NCh 3352. Las cámaras Stormtech aportan un nuevo nivel de practicidad, rapidez y eficacia a los sistemas de retención y detención, representando una alternativa mucho más asequible.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatigre-ads-stormtech-mc3500
    • Familia de productoPluvial Drainage Chamber
    • Grupo de productosStormtech
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1143
    • Ancho (mm)1955.8
    • Profundidad (mm)2286
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)60.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay