Publique sus productos
Stormtech Chamber and Cap MC7200 - ADS Tigre

Stormtech Chamber and Cap MC7200 - ADS Tigre

Traducido por Google,

Los sistemas de detención y retención Stormtech de ADS Tigre han sido desarrollados para reducir el riesgo de inundaciones y desbordamientos en proyectos de infraestructura y uso de suelo urbano. El sistema de retención almacena agua de lluvia debajo del suelo, que puede ser reutilizada o infiltrada en el terreno nativo. El sistema de detención acumula agua temporalmente con salida controlada, evitando picos en los sistemas de drenaje y cursos naturales.

Especificaciones
  • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current section 12.12 AASHTO and ASTM standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatigre-ads-stormtech-mc7200
  • Familia de productoPluvial Drainage Chamber
  • Grupo de productosStormtech
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1524
  • Ancho (mm)2540
  • Profundidad (mm)2108
Información relacionada
  • Material principalPE/PP
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)91.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Bolivia
Brasil
Paraguay
Uruguay