Publique sus productos
Camara y Cubierta Stormtech SC310 - ADS Tigre

Camara y Cubierta Stormtech SC310 - ADS Tigre

Los sistemas de detención y retención Stormtech de ADS Tigre han sido desarrollados para reducir el riesgo de inundaciones y desbordamientos en proyectos de infraestructuras urbanas y de uso del suelo. El sistema de retención almacena el agua de lluvia bajo el suelo, que puede reutilizarse o infiltrarse en el terreno nativo. El sistema de detención acumula temporalmente el agua con un flujo de salida controlado, evitando los picos en los sistemas de drenaje y los cursos naturales.

Especificaciones
  • Stormtech es una de las soluciones más revolucionarias del mundo para la gestión y el control de las aguas pluviales. Innovadoras y rentables, están fabricadas al 100% en polipropileno (PP), de acuerdo con las normas vigentes ASTM F2787 y NCh 3352. Las cámaras Stormtech aportan un nuevo nivel de practicidad, rapidez y eficacia a los sistemas de retención y detención, representando una alternativa mucho más asequible.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatigre-ads-stormtech-sc310
  • Familia de productoPluvial Drainage Chamber
  • Grupo de productosStormtech
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-12-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)406
  • Ancho (mm)864
  • Profundidad (mm)2170
Información relacionada
  • Material principalPE/PP
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)16.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Bolivia
Brasil
Paraguay
Uruguay