Publique sus productos
Copla Abrazadera Tigre Ads
Copla Abrazadera Tigre Ads

    Copla Abrazadera Tigre Ads

    Este producto se utiliza en uniones que requieren alta resistencia a la separación y sin requisitos de estanqueidad. Disponibles a partir de diámetros 100mm hasta 1200mm *Excepto DN 1050mm
    Especificaciones
    • Este sistema es del tipo abrazadera, que utiliza amarre de PEAD, conforme ASTM D4066
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatigre_ads-abracadeira
    • Familia de productoPluvial Drainage Fittings - Coupler
    • Grupo de productosDrenPro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Descripción Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniClass Field Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay